La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
100 pezzi
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 8x0,25 grigio, UL+ c. portacavo 40m
 
PUR 8x0,34+3x0,75 grigio c.portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio