La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 1.4m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.56
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 5x0,34 schermato giallo UL/CSA+c.portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 giallo, 2,4m
 
PUR-OB schermato viola 6m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 40m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grigio robot, c. portacavo 3m
 
PUR 3X0,34 grigio, 2,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio