La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 20m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 giallo robot, c. portacavo 3m
 
10m PUR/PVC 16x0,34+3X0,75, UL/CSA
 
PVC-JB 5x0,34 nero UL/CSA 8m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 5m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 4X0,34 grigio, 0,4m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio