La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x2x0,14 schermato verde UL/CSA 3m
 
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG giallo, 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 1.25m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PVC 3X0,75 nero 2m
 
PVC 5x0,34 grigio UL/CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
Telaio 4000-68123-0000000
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 grigio c.portacavo 2,5m
 
PUR 5x0,34 grigio, UL/CSA, c.portacavo 11m
 
PVC 6x1,5 nero UL/CSA 7,7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PUR-OB schermato viola 4m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3X0,34 giallo, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,75 grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 grigio, 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JBZ 5x1,0 16m
 
PUR 6x2,5 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
15m PUR 12x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
KDP 24/17
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 17,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio