La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 4m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1EA0
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 6m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
inserto connettore dati
 
PUR 2x2xAWG22 schermato rosso UL/CSA+c. portacavo 25m
 
cavetti polipropilene 4X0,34 1m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio