La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 12x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA/rob/c. portacavo 43m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC-OB 3x0,34 nero 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio