La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
8DI / 4AI(I-U) / 2Frequenza/Contatore/Encoder + 8DO / 8PWM / 8PWM(i) 4A
 
DI/DO) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA cavo pressofuso, PNP-LED
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 2m
 
PUR 4x2.5 bk 3m / PUR 4x2.5 bk 2m
 
Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione 2xM8
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio