La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 15m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 5m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1AD5
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 12x0,25 grigio UL/CSA+robot 0,3 m
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 30,0m
 
MPV inserto per connessione dati M12
 
PVC 5X0,34 nero 20m
 
PVC 4x0.34 grigio CEI 2.0 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio