La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.6m
 
MIUW 2
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
640 PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 4.0
 
PUR-JZ 3x0,75 grey drag chain 0m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c.portacavo 1m
 
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 2,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 25m
 
PVC 4x0,25 giallo, 1,5m
 
PUR 4x0,34 giallo, UL/CSA, c.portacavo 3.8m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio