La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PVC 5x0,75 grigio 40m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1DC0
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
3m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 3.5
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 40m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 2,1m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 15m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio