La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,15m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 35.0m
 
TPE 4x18AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 9m
 
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 7,5m
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio