La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 2m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-JBZ 5x2,5, grigio, 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 45m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA c. portacavo 1,2m
 
PUR 2x0,75 nero 10m
 
 
PUR 5X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 5m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
 
PVC 3x0.75 nero 2,5m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 25m
 
PUR-JB 16x0,5+3x1,0 grigio 5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 5m
 
25m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, 25m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso superiore M40
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 13m
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio