La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4X0.34 grigio, UL/CSA 15.0m
 
specifica: 6FX5002-2DC10-1BF0
 
PUR 4x0,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 0,3m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 20m
 
''TR,24/24VDC; 5A ''
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.75 nero UL/CSA 1m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 3X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio