La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 7,5m
 
M12-fem. D-code 4poli / fem. RJ45, 90°
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 60m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3,0m
 
100 pezzi
 
PUR AWG20/26 schermato nero UL/CSA+rob/c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 16m
 
PVC-OB 4x0,25 nero
 
PVC 3x0,14 grigio UL 500m
 
PUR 4X0,34 giallo, robot, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio