La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 26.0 m
 
con LED
 
PUR 8x0,25 grigio, c.portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso superiore M32
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
2+PE a cablare morsetti a vite M12
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1m
 
PUR 5X0,34 grigio, 11m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68513-0000001 (telaio singolo metallico 3mm a doppia aletta)
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,75 grigio, 1,2m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, 0,3m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA 20m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio