La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,6m
 
specifica: 6FX5002-5DA38-1AD0
 
5-pol. 0.75…1.5mm² 5.8-13.5mm
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M20
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 4,5m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 2m
 
PUR 4x0,75 nero 5,5m
 
PVC 3x0,25 grigio, 5m
 
 
PVC 3X0,75 nero 3,2m
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 20m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10,0m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio