La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
2 pezzi
 
PVC-OB 3x0,25 nero 20m
 
PUR 3x0,25 grigio, 4,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 yellow 0m
 
2 pezzi
 
PVC 3X0,34 nero 3,4m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4.5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 6,0m
 
PVC 5X0,34 giallo, 25m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio