La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 5x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 5,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 3x2x0,25 schermato viola 7,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 8x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 1m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
 
PVC-OB 4x0,25 grigio
 
PVC-JB 5x0,34 nero 0,6m
 
PVC 5x0.34 nero UL/CSA 99,9m
 
PUR 3x0,25 nero UL,CSA+c. portacavo 0,11m
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 20m
 
PVC 4x0,75 nero 100m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 12m
 
230 PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 0.9
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 3,1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio