La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 4x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA 0,2m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 4m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio 2,5m
 
3m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,15m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,3m
 
PUR 3X0,34 nero 0,45m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 11m
 
PVC 3x0,75 nero 2m
 
4000-68213-0000000 (telaio singolo IP65 nichelato trasparente)
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 15,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 0.20+0.38 geschirmt verde UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio