La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
USA 2XNEMA 5-15 GFCI + RJ45, senza protezione contatti accid.
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 7,5m
 
con separazione del potenziale10m PUR/PVC 5x0,75+12x0,34
 
PVC-OB 4x0,25 giallo 1,5m
 
PUR 4X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 3m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 2.1
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio