La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 3m
 
15m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA 3m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,7m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
SABIX 8x0,25 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.6 m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,6m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 4,6m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 0,4m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 9,5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato blu UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 2m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 2m
 
PVC-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,5m
 
specifica: 6FX8002-5DG01-1BF0
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12,5m
 
PUR 4x2x0,25 C schermato grigio 16m
 
PUR 3X0,75 nero 15m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.5
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio