La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 13,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 5m
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,5m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 0.75 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 0,45m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 2x1,5 grigio, UL/CSA 4m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,4m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL, CSA 7,5m
 
PUR 4x0,25 giallo UL/CSA+robot+c.portacavo 3,5m
 
PVC 4x0,34 nero UL 30,0m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PVC schermato arancione UL/CSA+c. portacavo 100m
 
TPE-S-OB 4X0,34 grigio
 
TEFLON-JB 5x0,35 nero Teflon FEP
 
PUR 3X0,75 nero 1,5m
 
specifica: 6FX8002-5CS11-1BA0
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC-OB 5x0,34 schermato nero UL,CSA 3,5m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 8x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 0,8m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio