La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4X0,34 grigio, 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 6x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 20,0m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 1m
 
cavetti polipropilene 4X0,34 0,2m
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio