La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 2m
 
PUR-OB 8x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 3,5m
 
TPE-S 4x0,34 grigio FDA 2m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
uscita connettore frontale
 
PUR-JBZ 5x1,0 11m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 4m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 40m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 7,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 13m
 
PUR-OB 12x0,14 nero c. portacavo 7,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,8m
 
PUR 5X0,75 grigio, 5m
 
PUR 5x0.34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC 3X0,75 grigio, 30m
 
 
PUR 5x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot+catena portacavo 7,5m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 6m
 
specifica: 6FX5002-5DS16-1EB0
 
PUR 4x0.25 giallo UL/CSA+robot 15.0 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio