La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 7,5m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio UL/CSA 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 0,2m
 
specifica: 6FX8002-5DG01-1BE0
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 0.20+0.38 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 20m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio c. portacavo 3m
 
TPE-S 4x0,34 grigio FDA 5m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PVC 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
2 pezzi
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 3m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, UL+c. portacavo 2,5m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 25,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 0.20+0.38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 4,6m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio