La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
specifica: 6FX5002-2DC20-1CC0
 
1xRJ45+USB-A + RCD
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR 5x1.5 grigio 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
morsetti a vite 24...230V LED M16x1,5
 
RC, 48 VAC/DC, 15 VA/W
 
PUR 4x0,25 nero
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 3,5m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10,0m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, robot, catena portacavo 10m
 
rivestimento rosso
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 15m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M12
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 8m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 0m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio