La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 5m
 
PUR-JBZ 5x2.5 grigio, 0,6m
 
PUR 3X0,75 grigio, 4m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
inserto connettore dati
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
RADOX EM 104 4x0,5 schermato nero 0,6m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 1,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 grigio, 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio