La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
specifica: 6FX8002-5DA15-1AC5
 
morsetti a vite 24…230V LED PG9 raddrizzatore
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 7,5m
 
PVC 3X0,75 nero 7,5m
 
versione alta
 
specifica: 6FX8002-5DS01-1EA0
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,15m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 22.0
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 3m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 1.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio