La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 40m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 4m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 3,5m
 
 
4-pole
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio