La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 4m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 7m
 
inserto universale doppio con presa d'alimentazione Francia + RJ45
 
PUR-JZ 3x0,75 yellow UL, CSA 0m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
3 poli 0,25…0,5mm²
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,15m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 10m
 
3mPUR 20x0,34+3x0,75mm²
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 40m
 
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio