La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 10m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo.9m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 4X0,34 giallo, 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB4x0,34 nero 25m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 15m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 8m
 
 
* più IVA, più costi d'invio