La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
specifica: 6FX8002-2DC30-1CC0
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 40m
 
PVC 5x0,34 0,5m
 
PUR-OB 4x0,25 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1AC5
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PVC 6x2.5 bk UL/CSA 15m
 
PUR 8x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
796 PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.5
 
100 pezzi
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 10m
 
PUR-OB schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio