La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
RC 400 VAC
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 40m
 
PVC 4X0,34 nero 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot+catena portacavo 3m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 8,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio