La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio, 5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 7.5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 20m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 1,75m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 8m
 
 
specifica: 6FX8002-5CA01-1BB0
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,6m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
4000-68113-0000000 (telaio singolo IP65 nichelato opaco)
 
PVC 3X0,75 grigio, 15m
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 19m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 17.0
 
PUR (4G2,5+(2x1,5)C)C 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 0,3m
 
PUR 5x2,5 grigio UL/CSA+c. portacavo
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,3m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5,5m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio