La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 5m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 15,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC-OB3x0,34 nero 10m
 
PVC 5X0,34 nero 70m
 
PUR 3x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 2.1
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 4m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo
 
PUR/PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
5 poli 0,14 - 1,5mm², diam. cavo 4-8mm
 
inserto doppio universale presa di potenza Francia
 
PVC 4x0,25 giallo, 5m
 
PUR 4x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA +c. portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA, ITC/PLTC 1.1m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7.8m
 
 
* più IVA, più costi d'invio