La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 20m
 
PVC 5xAWG16 giallo UL/CSA 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 3m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 12x0.14 nero UL/CSA+c. portacavo 2.5
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 12m
 
PUR 8x0,14 nero UL 1,5m
 
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 4X0,34 grigio, 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 90m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 5m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG giallo, 5m
 
PUR 4x2x0,25 schermato grigio 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio