La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4X0,34 grigio, 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 6x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 20,0m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 1m
 
cavetti polipropilene 4X0,34 0,2m
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR 5X0,34 giallo, 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 grigio, 11m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 nero 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3xAWG16 giallo UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 2x0,75 nero 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio