La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 20m
 
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero 3m
 
PUR-JBZ 5x1,0 42m
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 20m
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 1,5m
 
PVC 3x0,75 grigio 7,5m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 6,0m
 
PUR 12x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio