La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 1,5m
 
PUR 2x1,5 grigio, UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5.5m
 
PVC 3x0,75 nero 2m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 5x1.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo robot, c. portacavo 3m
 
32 uscite digitali per MAC
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PVC-JZ 4x0,75 giallo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio