La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR 3x0,25 grigio, 3,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
100 pezzi
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 7m
 
cavetti 4x0,25 0,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 25m
 
PVC 4X0,75 nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio