La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 0,25m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
PVC (4G1,5+(2x1,5)C)C 6m
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC-OB4x0,25 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 15m
 
PUR 3x0,25 giallo, 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 6x2.5 bk 5m / PUR 6x2.5 bk 0.3m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 7,5m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 35m
 
specifica: 6FX5002-5DS46-1CA0
 
PVC 3X0,34 giallo, 0,3m
 
PUR-OB 4x0,25 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
233 PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 12.0
 
PUR 2x0,75 nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio