La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 2x0,75 nero + c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR, Halogen Free, 4X16AWG giallo, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 2,8m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 0.5+0.25 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4X0,34 grigio, 0,15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA 4,5m
 
PUR 3X0,75 nero 1,8m
 
PUR 3x0,75 giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 6x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB schermato viola 25m
 
PVC 6x1,5 nero UL/CSA 25,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
RADOX EM 104 4x0,5 schermato nero 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio