La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PVC-JZ 5x0,75 nero 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 1m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 11.0
 
3m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 14m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 3,5m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
RADOX EM 104 4xAWG22 schermato nero 3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio