La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 0,3m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
PUR 1x4X0,34 schermato verde UL/CSA, robot 5m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 50,0 m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,34 nero 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
SOO, 220 VDC, diodo
 
PUR 5x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 2.9m
 
610 PVC 3x0,25 nero UL/CSA 3.1
 
 
* più IVA, più costi d'invio