La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,75 grigio, 4m
 
specifica: 6FX5002-2DC10-1AE5
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 65.0
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, nero, 3m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 16m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 40m
 
specifica: M6FX5002-2DC10-1AF5
 
PUR 3X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
cavetti polipropilene 5X0,34 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 3m
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio