La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR, UL/CSA, 4x16AWG, nero, 10m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
specifica: 6FX8002-5DG01-1AH0
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo UL/CSA 0,6m
 
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato 30,0 m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,1m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,75 nero 8m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 20m
 
610 PVC 3x0,25 nero UL/CSA 1.8
 
 
* più IVA, più costi d'invio