La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 21m
 
PUR 5X0,34 grigio, 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 3m
 
PUR (4G1,5+(2x1,5)C)C 7m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 grigio c. portacavo 8m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 3m
 
PVC 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA 15m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL,CSA 15m
 
PVC-OB 3x0.25 nero UL/CSA 1,6 m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio