La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
morsetti a vite 0...230V PG9
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,6m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 5m
 
specifica: 6FX5002-5DS01-1CD0
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 1m
 
PVC 3X0,75 nero 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 0,15 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 3m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 2,0m
 
inserto doppio universale con presa di potenza presa Germania
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 23m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio