La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
per MSUD forma A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 0,5+0,25 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 19m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 9m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
100 pezzi
 
8 ingressi/uscite digitali 0,5A, resistenza terminazione integrata
 
specifica: 6FX5002-5DS06-1AH5
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio