La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4X0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.25m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 8m
 
PUR-OB 3x0,25 grey 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 10m
 
0.5m PUR/PVC 10x0,34+2x0,75
 
PUR 1x4X0,34 schermato verde UL/CSA, robot 35m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 0,7m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio